(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
244円
税込単価
268円

・シリーズ = VL・シリーズ番号 = B04P・ピッチ = 6.2mm・コン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

B04P-VL-VN-1.8 (LF)(SN) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B04P-VL-VN-1.8 (LF)(SN)

5個

244( 268円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = VL
・シリーズ番号 = B04P
・ピッチ = 6.2mm
・コンタクト数 = 4
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 電線対基板
・定格電圧 = 600 V ac/dc

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

B04P-VL-VN-1.8 (LF)(SN)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズの型番B04P-VL-VN-1.8 (LF)(SN)のページです。
型番B04P-VL-VN-1.8 (LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

        電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

        電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

          Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート

          Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート

            基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ

            基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ

              JST 基板ヘッダ, 21極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 21極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                      Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート

                      Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート

                        JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity Samtec 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 Samtec 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                            通常価格 244円 153円 186円 78円 496円 615円 344円 191円 293円 284円 448円 193円 220円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目  
                            用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                            使用電流(A) AC/DC20 AC/DC20 AC/DC20 3.5 6.9 AC/DC11.25 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 6.9 AC/DC3 AC/DC3
                            使用電圧(V) AC/DC600 AC/DC600 AC/DC600 AC250/DC350 AC550 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC550 AC/DC250 AC/DC250
                            ピン数 4 2 3 4 4 4 21 11 16 25 2 12 4
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ)

                            JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました