(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ

基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
615円
税込単価
677円

・シリーズ = JFA J300・ピッチ = 3.81mm・コンタクト数 = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

B04B-F31SK-GGXR (LF)(AU) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B04B-F31SK-GGXR (LF)(AU)

10個

615( 677円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = JFA J300
・ピッチ = 3.81mm
・コンタクト数 = 4
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 金
・定格電流 = 10.5A

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

B04B-F31SK-GGXR (LF)(AU)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズの型番B04B-F31SK-GGXR (LF)(AU)のページです。
型番B04B-F31SK-GGXR (LF)(AU)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ

基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ

    JST 基板ヘッダ 1列3極 ライトアングル 3.81mm JFA J300シリーズ

    JST 基板ヘッダ 1列3極 ライトアングル 3.81mm JFA J300シリーズ

      JST 基板ヘッダ 1列10極 ライトアングル 3.81mm JFA J300シリーズ

      JST 基板ヘッダ 1列10極 ライトアングル 3.81mm JFA J300シリーズ

        TE AMP Mini CT 292207-7

        TE AMP Mini CT 292207-7

          スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ

          スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ

            コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

            コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

              ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G

              ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G

                Samtec 基板ソケット 2.54mm 1列10極 ストレート SSW-110-01-G-S

                Samtec 基板ソケット 2.54mm 1列10極 ストレート SSW-110-01-G-S

                  USBコネクタ XM7

                  USBコネクタ XM7

                    JST 基板ヘッダ 1列3極 ライトアングル 5.08mm JFA J300シリーズ

                    JST 基板ヘッダ 1列3極 ライトアングル 5.08mm JFA J300シリーズ

                      コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                      コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                        DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

                        DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

                          メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity ヒロセ電機 TE Connectivity オムロン Samtec オムロン 日本圧着端子製造 TE Connectivity オムロン
                          通常価格 615円 546円 1,337円 73円 211円 209円 568円 728円 109円 775円 908円 2,595円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 対基板 対基板 対基板 - - 対電線 その他 対基板 - 対基板 対基板 対電線
                          使用電流(A) AC/DC11.25 AC/DC12.25 AC/DC8.5 - 0.4 - 1 6.9 1 AC/DC12.25 - -
                          使用電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 - AC100 AC300 AC150 AC550 AC30 AC/DC600 DC12 -
                          ピン数 4 3 10 - - 12 - 10 - 3 16 -
                          適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) - - メス(ソケット) その他 メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) -

                          基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました