(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-05V 5極 1列 ストレート

JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-05V 5極 1列 ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
104円
税込価格
114円

・コンタクト数 = 5・行数 = 1・ジェンダー = メス・取り付けタイプ =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

XARR-05V 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

XARR-05V

10

5個

104( 114円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 5
・行数 = 1
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 3A
・ハウジング材質 = ナイロン
・定格電圧 = 250 V ac/dc

XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。

【特長と利点】
既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-05V 5極 1列 ストレート

JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-05V 5極 1列 ストレート

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック

      JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

        JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

        JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

          JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

          JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

            JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

            JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

              JST コネクタハウジング 6極 1列 1.5mm SZNシリーズ

              JST コネクタハウジング 6極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

                JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

                  JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                  JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                    JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

                    JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

                      TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

                      TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

                        コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

                        コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

                          メーカー 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity
                          通常価格 104円 168円 143円 100円 63円 91円 39円 47円 54円 8円 187円 136円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          コネクタ形状 角型 - - - 角型 角型 - - - - - -
                          V・W・X XA - - - XA XA - - - - - -
                          適用ピン・コンタクト オス - - - オス オス - - - - - -
                          極数 5 - - - 2 4 - - - - - -
                          用途 パネルマウント - - - パネルマウント パネルマウント - - - - - -

                          JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-05V 5極 1列 ストレートのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました