(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 圧着端子コンタクト オス J300シリーズ LF3M-41GF-M2.0N

JST 圧着端子コンタクト オス J300シリーズ LF3M-41GF-M2.0N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54円
税込単価
59円

・ジェンダー = オス・併用可能製品 = J300 / JFAコネクタハウジン...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 適用電線範囲(AWG):
    16
  • 材質/表面処理:
  • 最大接触抵抗(mΩ):
    5、10
  • 動作温度範囲(℃):
    -55~105
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.5
  • シリーズ:
    J300
  • 併用:
    J300/JFAコネクタハウジング

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

LF3M-41GF-M2.0N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LF3M-41GF-M2.0N

1,000個

54( 59円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用可能製品 = J300 / JFAコネクタハウジング
・シリーズ = J300
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
・最大接触抵抗 = 5 mΩ, 10 mΩ
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

LF3M-41GF-M2.0Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 圧着端子コンタクト オス J300シリーズ LF3M-41GF-M2.0Nの型番LF3M-41GF-M2.0Nのページです。
型番LF3M-41GF-M2.0Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 圧着端子コンタクト オス J300シリーズ LF3M-41GF-M2.0N

JST 圧着端子コンタクト オス J300シリーズ LF3M-41GF-M2.0N

    JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

    JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

      JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300

      JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300

        圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2

        圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66602-2

          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083

          Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083

            圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8

            圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8

              JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

              JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

                JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

                JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

                  JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

                  JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

                    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                      圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

                      圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

                        JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

                        JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

                          JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ

                          JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity モレックス TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                            通常価格 54円 186円 266円 257円 51円 253円 106円 14円 53円 50円 143円 199円 20円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            適用ピン・コンタクト オス メス メス オス メス オス メス メス オス オス オス メス オス
                            電線接続方法 圧着 圧着 - 圧着 圧着 圧着 - 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 -
                            適用電線範囲(AWG) 16 28 32~28 - - - - 26 - - - 32~28 24
                            材質/表面処理 - - - - リン酸銅/錫 リン酸銅/錫 - - -
                            最大接触抵抗(mΩ) 5、10 20 20 - - - 20 20 20 - - 20 -

                            JST 圧着端子コンタクト オス J300シリーズ LF3M-41GF-M2.0Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました