(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47円
税込単価
52円

・コンタクト数 = 4・行数 = 2・ジェンダー = オス・取り付けタイプ =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

XLP-04V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XLP-04V

20個

47( 52円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 4
・行数 = 2
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = XL
・併用可能製品 = 取り外し可能な圧着電線対電線コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・深さ = 18.7mm
・ハウジング材質 = ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

XLP-04Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズの型番XLP-04Vのページです。
型番XLP-04Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

    JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

    JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

      JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

      JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

        JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

        JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

          JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

          JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

            TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

            TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

              JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

              JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

                JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ

                  JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ

                    JST コネクタハウジング 8極 1列 2.5mm SCNシリーズ

                    JST コネクタハウジング 8極 1列 2.5mm SCNシリーズ

                      JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

                      JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

                        メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                        通常価格 47円 100円 126円 107円 479円 71円 89円 72円 351円 31円 153円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目  
                        用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線
                        使用電流(A) AC/DC9 AC/DC6 AC/DC6 AC/DC7 AC/DC7 - AC/DC3 AC/DC3 AC/DC7 AC/DC3 AC/DC3
                        使用電圧(V) AC/DC150 AC/DC150 AC/DC150 AC/DC300 AC/DC300 AC250/DC350 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC300 AC/DC250 AC/DC250
                        ピン数 4 8 12 1 2 2 18 15 2 8 11
                        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)

                        JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました