(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
35円
税込単価
39円

・コンタクト数 = 2・行数 = 1・ジェンダー = オス・取り付けタイプ =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

XLP-02V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XLP-02V

10

9個

35( 39円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = XL
・併用可能製品 = 取り外し可能な圧着電線対電線コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・深さ = 18.7mm
・ハウジング材質 = ナイロン

UL, CSA, TUV. 基板用コネクタ XLハウジング. The XL connectors can be used for wire-to-wire or wire-to-board connections. Since all contacts are individually and surrounded by housing walls, and since the connector pitch is 5.0 mm (.197"), the creep and space distances between the contacts are large enough to meet stringent safety requirements. The box-shaped contact is adaptable to a wide range of applications, from low voltage, low-current signal circuits to power supply circuits. Features ; Benefits. Reliable housing construction. Easy contact insertion. Box-shaped contact. Two kinds of connections

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

XLP-02Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズの型番XLP-02Vのページです。
型番XLP-02Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm EI

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm EI

      電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

      電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

        基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

        基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

          基板ヘッダ 16極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

          基板ヘッダ 16極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

            コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

            コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

              ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G

              ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G

                TE AMP Mini CT 292207-7

                TE AMP Mini CT 292207-7

                  TE Connectivity コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

                  TE Connectivity コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

                    TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

                    TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

                      圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

                      圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

                        Delphi 圧着端子コンタクト メス Apexシリーズ 54001400

                        Delphi 圧着端子コンタクト メス Apexシリーズ 54001400

                          DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

                          DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

                            メーカー 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity オムロン TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity Delphi オムロン
                            通常価格 35円 232円 247円 47円 105円 660円 568円 73円 155円 124円 28円 46円 2,595円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 対電線 対基板 対基板 対基板 対基板 その他 - 対電線 対電線 - - 対電線
                            使用電流(A) AC/DC10 2 9.5 4 - - 1 - - - - - -
                            使用電圧(V) AC/DC150 AC250/DC350 AC600 AC125/DC125 AC50/DC50 DC12 AC150 - - - - - -
                            ピン数 2 3 3 2 16 20 - - - - - - -
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) その他 - オス(プラグ) メス(ソケット) - - -

                            JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました