(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート
  • 数量スライド割引

JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート (レビュー)

通常価格(税別)
91円
税込価格
100円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
・コンタクト数 = 4
・行数 = 1
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 3A
・ハウジング材質 = ナイロン
・定格電圧 = 250 V ac/dc

XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。

【特長と利点】
既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレートのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

コネクタ中継ケーブル
評価 5.0満足度:5.02020/11/13
少ロットのケーブルをメーカーに注文すると、試作料金となり割高なのでケーブルを自作すると効果的です。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    コネクタ中継ケーブル
    評価 5.0満足度:5.02020/11/13
    少ロットのケーブルをメーカーに注文すると、試作料金となり割高なのでケーブルを自作すると効果的です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

    JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

    JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

      JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

      JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

        JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

        JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

          JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-05V 5極 1列 ストレート

          JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-05V 5極 1列 ストレート

            TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

            TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

              コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

              コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                  TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック

                  TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック

                    コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

                    コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

                      JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

                      JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

                        コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

                        コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

                          JST コネクタハウジング 6極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                          JST コネクタハウジング 6極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 91円 63円 100円 47円 104円 187円 4円 143円 168円 136円 8円 900円 39円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            コネクタ形状 角型 角型 - - 角型 - - - - - - - -
                            V・W・X XA XA - - XA - - - - - - - -
                            適用ピン・コンタクト オス オス - - オス - - - - - - - -
                            極数 4 2 - - 5 - - - - - - - -
                            用途 パネルマウント パネルマウント - - パネルマウント - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。