(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ

JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
80円
税込単価
88円

・コンタクト数 = 2・行数 = 1・ピッチ = 5mm・ジェンダー = メス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

WPJR-02V-1-S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPJR-02V-1-S

10個

80( 88円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ピッチ = 5mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = WPJ
・併用可能製品 = WPJシリーズ遮断可能圧着型電線対電線コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 12.8mm
・幅 = 11.2mm
・深さ = 22.8mm
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

WPJR-02V-1-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズの型番WPJR-02V-1-Sのページです。
型番WPJR-02V-1-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ

JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ

    コネクタハウジング オス 7極 1列 MULTILOCK 025シリーズ

    コネクタハウジング オス 7極 1列 MULTILOCK 025シリーズ

      JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

      JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

        JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

        JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

          JST コネクタハウジング 5極 1列 2mm SANシリーズ

          JST コネクタハウジング 5極 1列 2mm SANシリーズ

            JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

            JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

              JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

              JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                  JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                  JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                    TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

                    TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

                      JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

                      JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

                        JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                        JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                          メーカー 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                          通常価格 80円 560円 100円 107円 26円 89円 47円 143円 479円 71円 126円 72円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目  
                          用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線 対電線 対電線
                          使用電流(A) AC/DC7 - AC/DC6 AC/DC7 AC/DC2 AC/DC3 AC/DC9 AC/DC3 AC/DC7 - AC/DC6 AC/DC3
                          使用電圧(V) AC/DC300 DC12 AC/DC150 AC/DC300 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC150 AC/DC250 AC/DC300 AC250/DC350 AC/DC150 AC/DC250
                          ピン数 2 7 8 1 5 18 4 9 2 2 12 15
                          適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)

                          JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました