(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ

JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
35円
税込単価
39円

・コンタクト数 = 1・行数 = 1・ピッチ = 6.2mm・ジェンダー = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

VLP-01V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLP-01V

10

9個

35( 39円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 1
・行数 = 1
・ピッチ = 6.2mm
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = VL
・併用可能製品 = VLシリーズソケットコンタクト
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 7.2mm
・幅 = 24mm
・深さ = 12.2mm
・ハウジング材質 = PA 66

UL94V-0. JST VLシリーズプラグハウジング. VLシリーズプラグハウジングは、UL94V-0等級で、自然色(白)の製品です。 VLシリーズの圧着コンタクト端子及びケーブルアセンブリについては、代表
・品番: 512-9235 512-9235 を参照してください。 VLシリーズの電線対基板ヘッダのかん合については、代表
・品番: 820-1090 820-1090 を参照してください。 電線対電線ソケットハウジングのかん合については、代表
・品番: 502-2746 502-2746 を参照してください。 ; 820-1138 820-1138 は、インナーハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 512-8428 512-8428 は、アウターハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 820-1129 820-1129 は、アウターハウジングロック付きの4極1列プラグ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

VLP-01Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズの型番VLP-01Vのページです。
型番VLP-01Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ

JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ

    JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

    JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

      JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

      JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

        TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

        TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

          TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

          TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

            TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

            TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

              JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

              JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

                JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                  コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

                  コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

                    JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

                    JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

                      メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造
                      通常価格 35円 8円 47円 169円 187円 68円 63円 54円 136円 91円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      用途 対電線 その他 対電線 対電線 対電線 対電線 - 対基板 対電線 -
                      使用電流(A) AC/DC23 - AC/DC9 - - - - AC/DC0.7 - -
                      使用電圧(V) AC/DC600 - AC/DC150 - - - - AC/DC50 12 -
                      ピン数 1 - 4 4 6 2 - 8 6 -
                      適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) オス(プラグ) -

                      JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました