(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
199円
税込単価
219円

・ジェンダー = メス・併用 = SHコネクタハウジング・シリーズ = SH・...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 適用電線範囲(AWG):
    32~28
  • 最大接触抵抗(mΩ):
    20
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~85
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.03
  • シリーズ:
    SH
  • 併用:
    SHコネクタハウジング

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

SH3-SS5-28150 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー 併用シリーズ 最小ワイヤサイズmm2 端子方法最小ワイヤサイズAWG最大ワイヤサイズAWG 最大接触抵抗 最低使用温度最高使用温度
SH3-SS5-28150 メスSHコネクタハウジングSH0.03mm2圧着処理済み32AWG28AWG20mΩ -25℃ +85℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH3-SS5-28150

10個

199( 219円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = SHコネクタハウジング
・シリーズ = SH
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm²
・端子方法 = 圧着処理済み
・最小ワイヤサイズAWG = 32AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 28AWG
・最大接触抵抗 = 20mΩ
・最低使用温度 = -25℃
・最高使用温度 = +85℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

SH3-SS5-28150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150の型番SH3-SS5-28150のページです。
型番SH3-SS5-28150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

    JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

    JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

      ASSMANN WSW ピンヘッダ A-SL200シリーズ, 40極 2mm, 1列, ストレート

      ASSMANN WSW ピンヘッダ A-SL200シリーズ, 40極 2mm, 1列, ストレート

        TE Multilock Connector System 1-174953-1

        TE Multilock Connector System 1-174953-1

          TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロック

          TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロック

            基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

            基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

              JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 13極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 13極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 15極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 15極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                      TE Multilock Connector System 175781-1

                      TE Multilock Connector System 175781-1

                        JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                          メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 Assmann WSW Components TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造
                          通常価格 199円 186円 256円 253円 185円 42円 64円 177円 153円 408円 219円 542円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                          適用ピン・コンタクト メス メス - - - - - - - - - -
                          電線接続方法 圧着 圧着 - - - - - - - - - -
                          適用電線範囲(AWG) 32~28 28 - - - - - - - - - -
                          最大接触抵抗(mΩ) 20 20 - - - - - - - - - -
                          使用温度範囲(℃) -25~85 -25~85 - - - - - - - - - -

                          JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました