(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
186円
税込単価
205円

・ジェンダー = メス・併用 = SHコネクタハウジング・シリーズ = SH・...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 適用電線範囲(AWG):
    28
  • 材質/表面処理:
  • 最大接触抵抗(mΩ):
    20
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~85
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.03
  • シリーズ:
    SH
  • 併用:
    SHコネクタハウジング

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

SH3-SH3-28300 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー 併用シリーズ 最小ワイヤサイズmm2 端子方法コンタクトめっき最大ワイヤサイズAWG 最大接触抵抗 最低使用温度最高使用温度
SH3-SH3-28300 メスSHコネクタハウジングSH0.03mm2圧着28AWG20mΩ -25℃ +85℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH3-SH3-28300

10個

186( 205円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = SHコネクタハウジング
・シリーズ = SH
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 28AWG
・最大接触抵抗 = 20mΩ
・最低使用温度 = -25℃
・最高使用温度 = +85℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

SH3-SH3-28300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300の型番SH3-SH3-28300のページです。
型番SH3-SH3-28300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

    JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

    JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

      JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300

      JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300

        TE Multilock Connector System 1-174953-1

        TE Multilock Connector System 1-174953-1

          TE Multilock Connector System 175781-1

          TE Multilock Connector System 175781-1

            TE Multilock Connector System 178811-1

            TE Multilock Connector System 178811-1

              電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

              電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                    I/Oカード用バックコネクタ NXシリーズ

                    I/Oカード用バックコネクタ NXシリーズ

                      JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

                      JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ヒロセ電機 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                            通常価格 186円 199円 266円 253円 219円 826円 59円 64円 193円 357円 13円 191円 265円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            適用ピン・コンタクト メス メス メス - - - - - - - オス - -
                            電線接続方法 圧着 圧着 - - - - - - - - 圧着 - -
                            適用電線範囲(AWG) 28 32~28 32~28 - - - - - - - 26 - -
                            材質/表面処理 - - - - - - - - - - -
                            最大接触抵抗(mΩ) 20 20 20 - - - - - - - - - -

                            JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました