(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ

JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20円
税込単価
22円

・ジェンダー = オス・併用 = SANコネクタハウジング・シリーズ = SA...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 適用電線範囲(AWG):
    24
  • 材質/表面処理:
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.05
  • 最大ワイヤサイズ(mm2):
    0.2
  • シリーズ:
    SAN
  • 併用:
    SANコネクタハウジング

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

SAN-002T-0.8K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAN-002T-0.8K

20個

20( 22円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用 = SANコネクタハウジング
・シリーズ = SAN
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm²
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 24AWG

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

SAN-002T-0.8Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズの型番SAN-002T-0.8Kのページです。
型番SAN-002T-0.8Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ

JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズ

    圧着端子コンタクト DF62/DF62Wシリーズ

    圧着端子コンタクト DF62/DF62Wシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

          Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

          Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

            Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/5極/1列/ライトアングル)

            Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/5極/1列/ライトアングル)

              Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

              Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

                JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 1.25mm 10FDZ-ST(S)(LF)(SN)

                JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 1.25mm 10FDZ-ST(S)(LF)(SN)

                  メーカー 日本圧着端子製造 ヒロセ電機 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 PRECI-DIP PRECI-DIP PRECI-DIP 日本圧着端子製造
                  通常価格 20円 32円 193円 177円 432円 170円 420円 34円
                  通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                  適用ピン・コンタクト オス - - - - - - -
                  適用電線範囲(AWG) 24 - - - - - - -
                  材質/表面処理 - - - - - - -
                  最小ワイヤサイズ(mm2) 0.05 - - - - - - -
                  最大ワイヤサイズ(mm2) 0.2 - - - - - - -

                  JST 圧着端子コンタクト オス SANシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました