(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72円
税込単価
79円

・コンタクト数 = 15・行数 = 1・ピッチ = 2.5mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

H15P-SHF-AA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H15P-SHF-AA

10個

72( 79円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 15
・行数 = 1
・ピッチ = 2.5mm
・ジェンダー = メス
・シリーズ = NH
・併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 41.2mm
・幅 = 6.4mm
・深さ = 14.7mm
・ハウジング材質 = ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

H15P-SHF-AAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズの型番H15P-SHF-AAのページです。
型番H15P-SHF-AAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

    JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

    JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

      JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

      JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

          0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

          0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ヒロセ電機
            通常価格 72円 89円 153円 96円 328円
            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   5日目   9日目  
            用途 対電線 対電線 対電線 対基板 -
            使用電流(A) AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 -
            使用電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 -
            ピン数 15 18 11 11 -
            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) -

            JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました