(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 中継コネクタ ハウジング F31MSF-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

JST 中継コネクタ ハウジング F31MSF-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
449円
税込単価
494円

・コンタクト数 = 3・ピッチ = 3.81mm・行数 = 1・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

F31MSF-03V-KX 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F31MSF-03V-KX

10個

449( 494円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 3
・ピッチ = 3.81mm
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 12.7mm
・定格電流 = 10.5A
・ハウジング材質 = PBT
・定格電圧 = 250 V ac

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

F31MSF-03V-KXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 中継コネクタ ハウジング F31MSF-03V-KX 3極 1列 ストレート J310Sの型番F31MSF-03V-KXのページです。
型番F31MSF-03V-KXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 中継コネクタ ハウジング F31MSF-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

JST 中継コネクタ ハウジング F31MSF-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

    JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

    JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

      HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

      HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

        Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-017101】

        Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-017101】

          高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

          高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

            JST 基板ヘッダ 1列10極 ライトアングル 3.81mm JFA J300シリーズ

            JST 基板ヘッダ 1列10極 ライトアングル 3.81mm JFA J300シリーズ

              基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ

              基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ

                JST 基板ヘッダ 1列3極 ライトアングル 3.81mm JFA J300シリーズ

                JST 基板ヘッダ 1列3極 ライトアングル 3.81mm JFA J300シリーズ

                  UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)

                  UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)

                    コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                    コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                      Preci-Dip スプリング装着コネクタ【813-S1-006-10-014101】

                      Preci-Dip スプリング装着コネクタ【813-S1-006-10-014101】

                        コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                        コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                          メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 オムロン PRECI-DIP ヒロセ電機 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 山一電機 TE Connectivity PRECI-DIP TE Connectivity
                          通常価格 449円 409円 143円 534円 570円 1,337円 615円 546円 143円 198円 1,572円 709円
                          通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 対電線 - 対基板 対基板 - 対基板 対基板 対基板 対電線 対電線 対基板 対基板
                          使用電流(A) AC/DC12.25 - 1 3.5 0.5 AC/DC8.5 AC/DC11.25 AC/DC12.25 3 - 3.5 -
                          使用電圧(V) AC/DC250 - AC500 AC100/DC150 AC100 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 - DC12 AC100/DC150 DC12
                          ピン数 3 - - 2 - 10 4 3 - 12 6 28
                          適用ピン・コンタクト オス(プラグ) - - オス(プラグ) - オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ)

                          JST 中継コネクタ ハウジング F31MSF-03V-KX 3極 1列 ストレート J310Sのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました