(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14円
税込単価
15円

・ジェンダー = メス・併用 = ZHコネクタハウジング・シリーズ = ZH・...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 適用電線範囲(AWG):
    26
  • 材質/表面処理:
  • 最大接触抵抗(mΩ):
    20
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~85
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.08
  • シリーズ:
    ZH
  • 併用:
    ZHコネクタハウジング

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

BZH-002T-P0.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー 併用シリーズ 最小ワイヤサイズmm2 端子方法 コンタクトめっき最大ワイヤサイズAWG 最大接触抵抗 最低使用温度最高使用温度
BZH-002T-P0.5 メスZHコネクタハウジングZH0.08mm2 圧着26AWG20mΩ -25℃ +85℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BZH-002T-P0.5

100個

14( 15円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = ZHコネクタハウジング
・シリーズ = ZH
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 26AWG
・最大接触抵抗 = 20mΩ
・最低使用温度 = -25℃
・最高使用温度 = +85℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

BZH-002T-P0.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズの型番BZH-002T-P0.5のページです。
型番BZH-002T-P0.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

    JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

    JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

      JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

      JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

        JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

        JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

          JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

          JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

            JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300

            JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300

              JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150

              JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150

                圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

                圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

                  JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

                  JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

                    Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

                    Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ

                      Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083

                      Molex 圧着端子コンタクト メス SLシリーズ 16-02-0083

                        Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .093

                        Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .093

                          圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                          圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 モレックス モレックス モレックス TE Connectivity
                            通常価格 14円 106円 13円 53円 186円 266円 167円 143円 199円 5円 51円 19円 50円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            適用ピン・コンタクト メス メス オス オス メス メス メス オス メス メス メス メス オス
                            電線接続方法 圧着 - 圧着 圧着 圧着 - 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着
                            適用電線範囲(AWG) 26 - 26 - 28 32~28 28 - 32~28 - - - -
                            材質/表面処理 リン酸銅/錫 リン酸銅/錫 - - - - - - -
                            最大接触抵抗(mΩ) 20 20 - 20 20 20 20 - 20 - - - -

                            JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品組み込み用部材として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/07
                            特急品の製作に必要でしたので発注しました。発注後、2日で商品が到着して、納期対応できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました