(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
106円
税込単価
117円

・ジェンダー = メス・併用 = RCYコネクタハウジング・シリーズ = RC...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 材質/表面処理:
    リン酸銅/錫
  • 最大接触抵抗(mΩ):
    20
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~85
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.08
  • 最大ワイヤサイズ(mm2):
    0.3
  • シリーズ:
    RCY
  • 併用:
    RCYコネクタハウジング

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

BYF-001T-P0.6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー 併用シリーズ 最小ワイヤサイズmm2 最大ワイヤサイズmm2 コンタクトめっきコンタクト材質最大接触抵抗 最低使用温度最高使用温度
BYF-001T-P0.6 メスRCYコネクタハウジング RCY0.08mm20.3mm2リン酸銅20mΩ -25℃ +85℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BYF-001T-P0.6

100個

106( 117円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = RCYコネクタハウジング
・シリーズ = RCY
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.3mm²
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = リン酸銅
・最大接触抵抗 = 20mΩ
・最低使用温度 = -25℃
・最高使用温度 = +85℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

BYF-001T-P0.6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズの型番BYF-001T-P0.6のページです。
型番BYF-001T-P0.6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

    Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

    Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

      圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

      圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

        Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

        Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

          JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

          JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

            圧着端子コンタクト メス メイテンロック

            圧着端子コンタクト メス メイテンロック

              メーカー 日本圧着端子製造 モレックス TE Connectivity モレックス 日本圧着端子製造 TE Connectivity
              通常価格 106円 44円 28円 16円 13円 36円
              通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
              適用ピン・コンタクト メス メス オス メス オス オス
              材質/表面処理 リン酸銅/錫 - - - -
              最大接触抵抗(mΩ) 20 - - - - -
              使用温度範囲(℃) -25~85 - - - -25~85 -
              最小ワイヤサイズ(mm2) 0.08 - - - 0.08 -

              JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました