(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-03V
  • 数量スライド割引

JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-03V (レビュー)

通常価格(税別)
10円
税込価格
11円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
・アクセサリタイプ = リテーナー
・併用 = VLシリーズ
・シリーズ = VL

UL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-03Vのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    汎用コネクタとして
    評価 4.0満足度:4.02020/08/04
    少し大きな電流を流したいときに使った。コネクタのロックも良好です。このシリーズのケーブルを作るときに必須の部品なのでお忘れなく。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-03V

JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-03V

    JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

    JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

      JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

      JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

        1.25mmピッチ FFC/FPC用 NON-ZIF ストレートタイプ 52045

        1.25mmピッチ FFC/FPC用 NON-ZIF ストレートタイプ 52045

          JAE 基板ソケット 0.8mm 140 極 2 列 ライトアングル

          JAE 基板ソケット 0.8mm 140 極 2 列 ライトアングル

            JAE 基板ソケット 0.8mm 100 極 2 列 ライトアングル

            JAE 基板ソケット 0.8mm 100 極 2 列 ライトアングル

              TE Multilock Connector System 175973-2

              TE Multilock Connector System 175973-2

                1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF ストレートタイプ 5597-NCPB

                1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF ストレートタイプ 5597-NCPB

                  メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 モレックス 日本航空電子工業 日本航空電子工業 TE Connectivity モレックス
                  通常価格 10円 8円 35円 115円 1,616円 1,210円 331円 124円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                  用途 その他 その他 対電線 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                  代表規格 UL / TUV / CSA / ROHS UL / TUV / CSA / ROHS UL / TUV / CSA / ROHS - ROHS ROHS - UL

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。