(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング 5極 1列 2.5mm SCNシリーズ

JST コネクタハウジング 5極 1列 2.5mm SCNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46円
税込単価
51円

・コンタクト数 = 5・行数 = 1・ピッチ = 2.5mm・取り付けタイプ ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5P-SCN

20個

46( 51円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 5
・行数 = 1
・ピッチ = 2.5mm
・取り付けタイプ = スルーホール
・シリーズ = SCN
・併用可能製品 = ボードインコネクタ、圧着コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 14mm
・幅 = 3.9mm
・深さ = 6.5mm
・ハウジング材質 = PA 66

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

5P-SCNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング 5極 1列 2.5mm SCNシリーズの型番5P-SCNのページです。
型番5P-SCNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング 5極 1列 2.5mm SCNシリーズ

JST コネクタハウジング 5極 1列 2.5mm SCNシリーズ

    JST コネクタハウジング 2極 1列 2.5mm SCNシリーズ

    JST コネクタハウジング 2極 1列 2.5mm SCNシリーズ

      JST コネクタハウジング 8極 1列 2.5mm SCNシリーズ

      JST コネクタハウジング 8極 1列 2.5mm SCNシリーズ

        JST コネクタハウジング 4極 1列 2.5mm SCNシリーズ

        JST コネクタハウジング 4極 1列 2.5mm SCNシリーズ

          JST FPC/FFC コネクタ メス 10極0.5mm 10FLT-SM2-TB(LF)(SN)

          JST FPC/FFC コネクタ メス 10極0.5mm 10FLT-SM2-TB(LF)(SN)

            JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm

            JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm

              JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)

              JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)

                コネクタハウジング オス 2列 18極 3.5mm Multilock 070 IIシリーズ

                コネクタハウジング オス 2列 18極 3.5mm Multilock 070 IIシリーズ

                  メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                  通常価格 46円 26円 31円 39円 166円 155円 128円 230円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対電線
                  使用電流(A) AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC0.5 AC/DC0.5 AC/DC0.5 -
                  使用電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50 DC12
                  ピン数 5 2 8 4 10 8 6 18
                  適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                  JST コネクタハウジング 5極 1列 2.5mm SCNシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました