(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング 10極 1列 2mm SANシリーズ

JST コネクタハウジング 10極 1列 2mm SANシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44円
税込単価
48円

・コンタクト数 = 10・行数 = 1・ピッチ = 2mm・取り付けタイプ =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

10P-SAN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10P-SAN

20個

44( 48円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 10
・行数 = 1
・ピッチ = 2mm
・取り付けタイプ = スルーホール
・シリーズ = SAN
・併用可能製品 = ボードインコネクタ、圧着コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 21.2mm
・幅 = 3.25mm
・深さ = 5.65mm
・ハウジング材質 = PA 66

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

10P-SANで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング 10極 1列 2mm SANシリーズの型番10P-SANのページです。
型番10P-SANに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング 10極 1列 2mm SANシリーズ

JST コネクタハウジング 10極 1列 2mm SANシリーズ

    JST コネクタハウジング 8極 1列 2mm SANシリーズ

    JST コネクタハウジング 8極 1列 2mm SANシリーズ

      JST コネクタハウジング 5極 1列 2mm SANシリーズ

      JST コネクタハウジング 5極 1列 2mm SANシリーズ

        JST コネクタハウジング 6極 1列 1.5mm SZNシリーズ

        JST コネクタハウジング 6極 1列 1.5mm SZNシリーズ

          JST コネクタハウジング 8極 1列 2.5mm SCNシリーズ

          JST コネクタハウジング 8極 1列 2.5mm SCNシリーズ

            JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

            JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

              JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

              JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

                JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                  JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                    JST コネクタハウジング 5極 1列 2.5mm SCNシリーズ

                    JST コネクタハウジング 5極 1列 2.5mm SCNシリーズ

                      JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

                      JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

                        JST コネクタハウジング 2極 1列 2.5mm SCNシリーズ

                        JST コネクタハウジング 2極 1列 2.5mm SCNシリーズ

                          Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 3.68mm 1625シリーズ

                          Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 3.68mm 1625シリーズ

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 モレックス
                            通常価格 44円 35円 26円 39円 31円 107円 89円 72円 479円 46円 100円 26円 455円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 対基板 対電線
                            使用電流(A) AC/DC2 AC/DC2 AC/DC2 AC/DC0.7 AC/DC3 AC/DC7 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC7 AC/DC3 AC/DC6 AC/DC3 -
                            使用電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC50 AC/DC250 AC/DC300 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC300 AC/DC250 AC/DC150 AC/DC250 -
                            ピン数 10 8 5 6 8 1 18 15 2 5 8 2 3
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                            JST コネクタハウジング 10極 1列 2mm SANシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました