(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 2.54mm 10FE-BT-VK-N

JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 2.54mm 10FE-BT-VK-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
106円
税込単価
117円

・コンタクト数 = 10・コンタクト材質 = リン酸銅・ピッチ = 2.54m...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

10FDZ-ST(S)(LF)(SN) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10FDZ-ST(S)(LF)(SN)

10個

106( 117円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 10
・コンタクト材質 = リン酸銅
・ピッチ = 2.54mm
・取り付けタイプ = スルーホール
・ジェンダー = メス
・端子タイプ = ZIF上接点及び下接点
・ボディ向き = ライトアングル
・定格電流 = 1A
・定格電圧 = 250 V ac/dc
・行数 = 1
・コンタクトめっき = 銅の上に錫
・ハウジング材質 = PBT

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

10FDZ-ST(S)(LF)(SN)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 2.54mm 10FE-BT-VK-Nの型番10FDZ-ST(S)(LF)(SN)のページです。
型番10FDZ-ST(S)(LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 2.54mm 10FE-BT-VK-N

JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 2.54mm 10FE-BT-VK-N

    JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FDZ-BT(S)(LF)(SN)

    JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FDZ-BT(S)(LF)(SN)

      TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロック

      TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロック

        DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

        DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

          JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

          JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

            コネクタハウジング オスtoオス 1列 4極 2mm AMP CTシリーズ

            コネクタハウジング オスtoオス 1列 4極 2mm AMP CTシリーズ

              Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート

              Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート

                コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                  メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity オムロン 日本圧着端子製造 TE Connectivity Samtec TE Connectivity
                  通常価格 106円 75円 105円 2,595円 312円 80円 448円 709円
                  通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  用途 対基板 対基板 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対基板
                  使用電流(A) AC/DC1 AC/DC1 - - AC/DC11.25 - 6.9 -
                  使用電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 AC600 - AC/DC250 - AC550 DC12
                  ピン数 10 6 1 - 4 4 2 28
                  適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ)

                  JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 2.54mm 10FE-BT-VK-Nのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました