(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
477円
税込単価
525円

・コンタクト数 = 6・ピッチ = 3.81mm・行数 = 1・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

F31FSS-06V-KX 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F31FSS-06V-KX

10個

477( 525円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・ピッチ = 3.81mm
・行数 = 1
・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 7.15mm
・定格電流 = 10.5A
・ハウジング材質 = PBT
・定格電圧 = 250 V ac

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

F31FSS-06V-KXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310Sの型番F31FSS-06V-KXのページです。
型番F31FSS-06V-KXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

      JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310S

      JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310S

        JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

        JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

          コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

          コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

            ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G

            ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G

              コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

              コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロック

                TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロック

                  ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズ

                  ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズ

                    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

                    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

                      コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                      コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                        ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

                        ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

                          DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

                          DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity オムロン TE Connectivity TE Connectivity ERNI ELECTRONIC 日本圧着端子製造 TE Connectivity ワイドミュラー オムロン
                            通常価格 477円 98円 336円 531円 109円 568円 908円 302円 1,494円 312円 242円 716円 2,595円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 その他 対基板 対電線 対基板 対電線 対電線 対基板 対電線
                            使用電流(A) AC/DC9.75 AC/DC10.5 AC/DC9 AC/DC12.25 - 1 - - 1.3 AC/DC11.25 - 17.5 -
                            使用電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 DC12 AC150 DC12 AC600/DC600 - AC/DC250 DC12 320 -
                            ピン数 6 5 8 3 2 - 16 9 26 4 20 2 -
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) その他 オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) -

                            JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました