(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8円
税込単価
9円

・アクセサリタイプ = リテーナー・併用 = VLシリーズ・シリーズ = VL...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

VLS-02V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLS-02V

10

63個

8( 9円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = リテーナー
・併用 = VLシリーズ
・シリーズ = VL

UL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

VLS-02Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02Vの型番VLS-02Vのページです。
型番VLS-02Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

    JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-03V

    JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-03V

      JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

      JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

        JAE 基板ソケット 0.8mm 140 極 2 列 ライトアングル

        JAE 基板ソケット 0.8mm 140 極 2 列 ライトアングル

          1.25mmピッチ FFC/FPC用 NON-ZIF ストレートタイプ 52045

          1.25mmピッチ FFC/FPC用 NON-ZIF ストレートタイプ 52045

            JAE 基板ソケット 0.8mm 100 極 2 列 ライトアングル

            JAE 基板ソケット 0.8mm 100 極 2 列 ライトアングル

              メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本航空電子工業 モレックス 日本航空電子工業
              通常価格 8円 10円 35円 1,616円 115円 1,210円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              用途 その他 その他 対電線 対基板 対基板 対基板
              代表規格 UL / TUV / CSA / ROHS UL / TUV / CSA / ROHS UL / TUV / CSA / ROHS ROHS - ROHS

              JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02Vのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました