(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング メス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ

JST コネクタハウジング メス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
671円
税込単価
738円

・コンタクト数 = 6・行数 = 2・ピッチ = 2mm・オス/メス = メス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

06T-JWPF-VSLE-D 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

06T-JWPF-VSLE-D

10

1個

671( 738円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・行数 = 2
・ピッチ = 2mm
・オス/メス = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = JWPF
・併用可能製品 = JWPFシリーズタブコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 9.8mm
・幅 = 12.8mm
・深さ = 25.8mm
・ハウジング材質 = PBT

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

06T-JWPF-VSLE-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング メス 6極 2列 2mm JWPFシリーズの型番06T-JWPF-VSLE-Dのページです。
型番06T-JWPF-VSLE-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング メス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ

JST コネクタハウジング メス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ

    JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

    JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

      JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

      JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

        JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ

        JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ

          JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

          JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

            JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

            JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

              JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

              JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

                TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

                TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

                  TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

                  TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

                    TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

                    TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

                      コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

                      コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

                        JST コネクタハウジング 6極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                        JST コネクタハウジング 6極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                          TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

                          TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                            通常価格 671円 8円 47円 35円 54円 100円 63円 68円 187円 169円 4円 39円 124円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 その他 対電線 対電線 対基板 対電線 - 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線
                            使用電流(A) AC/DC3 - AC/DC9 AC/DC23 AC/DC0.7 AC/DC6 - - - - - AC/DC0.7 -
                            使用電圧(V) AC/DC100 - AC/DC150 AC/DC600 AC/DC50 AC/DC150 - - - - - AC/DC50 -
                            ピン数 6 - 4 1 8 8 - 2 6 4 4 6 -
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)

                            JST コネクタハウジング メス 6極 2列 2mm JWPFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました