(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FE-ST-VK-N

JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FE-ST-VK-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
56円
税込単価
62円

・コンタクト数 = 6・コンタクト材質 = 銅合金・ピッチ = 1.25mm・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

06FE-ST-VK-N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

06FE-ST-VK-N

20個

56( 62円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・コンタクト材質 = 銅合金
・ピッチ = 1.25mm
・取り付けタイプ = スルーホール
・ジェンダー = メス
・端子タイプ = LIF下接点
・ボディ向き = ライトアングル
・定格電流 = 1A
・定格電圧 = 200 V ac/dc
・行数 = 2
・コンタクトめっき = 錫, 鉛
・最低使用温度 = -25℃

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

06FE-ST-VK-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FE-ST-VK-Nの型番06FE-ST-VK-Nのページです。
型番06FE-ST-VK-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FE-ST-VK-N

JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FE-ST-VK-N

    JST FPC/FFC コネクタ メス 24極 24FE-ST-VK-N

    JST FPC/FFC コネクタ メス 24極 24FE-ST-VK-N

      JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 1.25mm 10FDZ-ST(S)(LF)(SN)

      JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 1.25mm 10FDZ-ST(S)(LF)(SN)

        JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FE-BT-VK-N

        JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FE-BT-VK-N

          JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FE-ST-VK-N

          JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FE-ST-VK-N

            JST FPC/FFC コネクタ メス 4極 04FE-ST-VK-N

            JST FPC/FFC コネクタ メス 4極 04FE-ST-VK-N

              JST FPC / FFC コネクタ, メス, 19極, 1.25mm

              JST FPC / FFC コネクタ, メス, 19極, 1.25mm

                JST FPC/FFC コネクタ メス 26極 26FE-BT-VK-N

                JST FPC/FFC コネクタ メス 26極 26FE-BT-VK-N

                  JST FPC/FFC コネクタ メス 14極 1.25mm 14FE-BT-VK-N

                  JST FPC/FFC コネクタ メス 14極 1.25mm 14FE-BT-VK-N

                    JST FPC/FFC コネクタ メス 24極 24FE-BT-VK-N

                    JST FPC/FFC コネクタ メス 24極 24FE-BT-VK-N

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 20極 20FE-BT-VK-N

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 20極 20FE-BT-VK-N

                        メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                        通常価格 56円 90円 34円 30円 172円 39円 90円 191円 71円 90円 99円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目  
                        用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                        使用電流(A) AC/DC1 AC/DC1 AC/DC1 AC/DC1 AC/DC1 AC/DC1 AC/DC1 AC/DC1 AC/DC1 AC/DC1 AC/DC1
                        使用電圧(V) AC/DC200 AC/DC200 AC/DC200 AC/DC200 AC/DC200 AC/DC200 AC/DC200 AC/DC200 AC/DC200 AC/DC200 AC/DC200
                        ピン数 6 24 10 6 8 4 19 26 14 24 20
                        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                        JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FE-ST-VK-Nのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました