(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,319円
税込価格
1,451円

・コンタクト数 = 4・行数 = 1・ピッチ = 5.08mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

04JFAT-SBXGF-I 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

04JFAT-SBXGF-I

1個

1,319( 1,451円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 4
・行数 = 1
・ピッチ = 5.08mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = J300
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 34.24mm
・深さ = 29mm
・ハウジング材質 = PBT

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

    コネクタハウジング オス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

    コネクタハウジング オス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

      JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm

      JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm

        JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

        JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

          コネクタハウジング オス 7極 1列 MULTILOCK 025シリーズ

          コネクタハウジング オス 7極 1列 MULTILOCK 025シリーズ

            JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

            JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

              コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

              コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

                JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

                JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

                  JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

                  JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

                    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310S

                    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310S

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)

                        コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                        コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                          JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

                          JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

                            メーカー 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 1,319円 73円 351円 312円 560円 531円 273円 477円 98円 336円 234円 242円 1,260円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線
                            ピン数 4 4 4 4 7 3 8 6 5 8 8 20 3
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-Iのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました