(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

・コンタクト数 = 3・行数 = 1・ピッチ = 5.08mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

03JFAT-SBYGF-I 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03JFAT-SBYGF-I

1個

1,260( 1,386円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 3
・行数 = 1
・ピッチ = 5.08mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = J300
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 29.16mm
・深さ = 29mm
・ハウジング材質 = PBT

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

03JFAT-SBYGF-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-Iの型番03JFAT-SBYGF-Iのページです。
型番03JFAT-SBYGF-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

    JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

    JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

      コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivity

      コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivity

        JST コネクタハウジング 5極 1列 2mm SANシリーズ

        JST コネクタハウジング 5極 1列 2mm SANシリーズ

          コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

          コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

            JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

            JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

              JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

              JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

                JST 中継コネクタ ハウジング F31MSF-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

                JST 中継コネクタ ハウジング F31MSF-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

                  JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KX

                  JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KX

                    JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                    JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                      メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                      通常価格 1,260円 1,319円 351円 26円 223円 107円 600円 449円 65円 479円
                      通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                      用途 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線 - 対電線 対電線 対電線
                      ピン数 3 4 28 5 3 1 - 3 3 2
                      適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) - オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)
                      シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他
                      接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート

                      JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-Iのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました