(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)

JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
128円
税込単価
141円

・コンタクト数 = 6・コンタクト材質 = リン酸銅・ピッチ = 0.5mm・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

06FLT-SM2-TB(LF)(SN) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

06FLT-SM2-TB(LF)(SN)

10個

128( 141円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・コンタクト材質 = リン酸銅
・ピッチ = 0.5mm
・取り付けタイプ = 表面実装
・ジェンダー = メス
・端子タイプ = ZIF垂直接点
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 500mA
・定格電圧 = 50 V ac/dc
・行数 = 1
・コンタクトめっき = 銅の上に錫
・最低使用温度 = -25℃

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

06FLT-SM2-TB(LF)(SN)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)の型番06FLT-SM2-TB(LF)(SN)のページです。
型番06FLT-SM2-TB(LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)

JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm

      JST FPC/FFC コネクタ メス 10極0.5mm 10FLT-SM2-TB(LF)(SN)

      JST FPC/FFC コネクタ メス 10極0.5mm 10FLT-SM2-TB(LF)(SN)

        3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ボードマウントソケット85XXシリーズ

        3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボードマウントソケット85XXシリーズ

          JST FPC/FFC コネクタ メス 20極 20FE-BT-VK-N

          JST FPC/FFC コネクタ メス 20極 20FE-BT-VK-N

            JST FPC / FFC コネクタ, メス, 19極, 1.25mm

            JST FPC / FFC コネクタ, メス, 19極, 1.25mm

              JST FPC/FFC コネクタ メス 4極 04FE-ST-VK-N

              JST FPC/FFC コネクタ メス 4極 04FE-ST-VK-N

                JST FPC/FFC コネクタ メス 26極 26FE-BT-VK-N

                JST FPC/FFC コネクタ メス 26極 26FE-BT-VK-N

                  メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 スリーエムジャパン 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                  通常価格 128円 155円 166円 519円 99円 90円 39円 191円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   1日目  
                  用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                  使用電流(A) AC/DC0.5 AC/DC0.5 AC/DC0.5 1 AC/DC1 AC/DC1 AC/DC1 AC/DC1
                  使用電圧(V) AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50 AC250/DC300 AC/DC200 AC/DC200 AC/DC200 AC/DC200
                  ピン数 6 8 10 - 20 19 4 26
                  適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                  JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました