(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53円
税込単価
58円

・ジェンダー = オス・併用 = XA / XADコネクタハウジング・シリーズ...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 材質/表面処理:
    リン酸銅/錫
  • 最大接触抵抗(mΩ):
    20
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~85
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.08
  • シリーズ:
    XA、XAD
  • 併用:
    XA/XADコネクタハウジング

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

BXAM-001T-P0.6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー併用シリーズ最小ワイヤサイズmm2端子方法コンタクトめっきコンタクト材質最大接触抵抗最低使用温度最高使用温度
BXAM-001T-P0.6 オスXA / XADコネクタハウジングXA, XAD0.08mm2 圧着リン酸銅 20mΩ -25℃ +85℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BXAM-001T-P0.6

100個

53( 58円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用 = XA / XADコネクタハウジング
・シリーズ = XA, XAD
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = リン酸銅
・最大接触抵抗 = 20mΩ
・最低使用温度 = -25℃
・最高使用温度 = +85℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

BXAM-001T-P0.6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズの型番BXAM-001T-P0.6のページです。
型番BXAM-001T-P0.6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

    JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

    JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

      JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

      JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

        JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

        JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

          JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

          JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

            JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300

            JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SS5-28300

              JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150

              JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SH3-28150

                JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

                JST 圧着端子コンタクト メス 150mm SHシリーズ SH3-SS5-28150

                  圧着端子コンタクト メス Dual Line Interlockシリーズ

                  圧着端子コンタクト メス Dual Line Interlockシリーズ

                    圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

                    圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

                      Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

                      Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

                        Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .093

                        Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .093

                          圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8

                          圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ 66332-8

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity モレックス モレックス TE Connectivity
                            通常価格 53円 106円 14円 13円 186円 266円 167円 199円 23円 143円 20円 19円 253円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            適用ピン・コンタクト オス メス メス オス メス メス メス メス オス オス オス メス オス
                            電線接続方法 圧着 - 圧着 圧着 圧着 - 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着
                            材質/表面処理 リン酸銅/錫 リン酸銅/錫 - - - - - - -
                            最大接触抵抗(mΩ) 20 20 20 - 20 20 20 20 - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -25~85 -25~85 -25~85 -25~85 -25~85 -25~85 -25~85 -25~85 - - - - -

                            JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました