(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
107円
税込単価
118円

・コンタクト数 = 1・ジェンダー = オス・取り付けタイプ = ケーブルマウ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

01P-MWPV-SSR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

01P-MWPV-SSR

10個

107( 118円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 1
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = MWPV
・併用 = 7 mm、取り外し可能圧着電線対電線コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・幅 = 13.9mm
・ハウジング材質 = PBT

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

01P-MWPV-SSRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズの型番01P-MWPV-SSRのページです。
型番01P-MWPV-SSRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

    JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

    JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

      JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

      JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

        JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ

        JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ

          JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

          JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

            JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

            JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

              JST コネクタハウジング 10極 1列 2mm SANシリーズ

              JST コネクタハウジング 10極 1列 2mm SANシリーズ

                TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

                TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

                  JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                  JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                    JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

                    JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

                      メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                      通常価格 107円 479円 100円 351円 47円 126円 44円 71円 72円 89円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目  
                      用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線 対電線
                      使用電流(A) AC/DC7 AC/DC7 AC/DC6 AC/DC7 AC/DC9 AC/DC6 AC/DC2 - AC/DC3 AC/DC3
                      使用電圧(V) AC/DC300 AC/DC300 AC/DC150 AC/DC300 AC/DC150 AC/DC150 AC/DC250 AC250/DC350 AC/DC250 AC/DC250
                      ピン数 1 2 8 2 4 12 10 2 15 18
                      適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)

                      JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました