(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
42円
税込単価
46円

・コンタクト数 = 6・行数 = 1・ピッチ = 1mm・ジェンダー = メス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

NSHR-06V-S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSHR-06V-S

10

9個

42( 46円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・行数 = 1
・ピッチ = 1mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = PCBマウント
・シリーズ = NSH
・併用可能製品 = NSHシリーズコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 8mm
・幅 = 4.2mm
・深さ = 6.2mm
・ハウジング材質 = PBT

JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番< 906-0014') 906-0014 に対応します。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

NSHR-06V-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズの型番NSHR-06V-Sのページです。
型番NSHR-06V-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

    Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

    Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

      JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

          JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-03V

          JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-03V

            JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ

                コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                  TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロック

                  TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロック

                    コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

                    コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

                      Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 3.68mm 1625シリーズ

                      Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 3.68mm 1625シリーズ

                        TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

                        TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

                          JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

                          JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

                            メーカー 日本圧着端子製造 モレックス 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 42円 740円 186円 244円 10円 304円 499円 109円 105円 932円 455円 71円 126円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   5日目  
                            用途 対電線 対電線 対基板 対基板 その他 対基板 対基板 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線
                            使用電流(A) AC/DC1 - AC/DC20 AC/DC20 - AC/DC3 AC/DC3 - - - - - AC/DC6
                            使用電圧(V) AC/DC50 - AC/DC600 AC/DC600 - AC/DC250 AC/DC250 DC12 AC600 - - AC250/DC350 AC/DC150
                            ピン数 6 3 3 4 - 20 16 2 1 13 3 2 12
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) - オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット)

                            JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました