(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
63円
税込単価
69円

・コンタクト数 = 2・行数 = 1・ジェンダー = メス・取り付けタイプ =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

XARR-02V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XARR-02V

10

8個

63( 69円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 3A
・ハウジング材質 = ナイロン
・定格電圧 = 250 V ac/dc

XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。

【特長と利点】
既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

XARR-02Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレートの型番XARR-02Vのページです。
型番XARR-02Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

    JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

    JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

      JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-05V 5極 1列 ストレート

      JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-05V 5極 1列 ストレート

        コネクタハウジング オス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

        コネクタハウジング オス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

          TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ(難燃)

          TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ(難燃)

            コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

            コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

              コネクタハウジング オスtoオス 1列 4極 2mm AMP CTシリーズ

              コネクタハウジング オスtoオス 1列 4極 2mm AMP CTシリーズ

                コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                  コネクタハウジング オスtoオス 1列 2極 2mm AMP CTシリーズ

                  コネクタハウジング オスtoオス 1列 2極 2mm AMP CTシリーズ

                    コネクタハウジング Power Keyシリーズ (ロッキングレバー内蔵)

                    コネクタハウジング Power Keyシリーズ (ロッキングレバー内蔵)

                      LYシリーズ プリント基板用コネクタ

                      LYシリーズ プリント基板用コネクタ

                        コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ

                        コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ

                          電線対基板 2極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

                          電線対基板 2極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本航空電子工業 TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 63円 91円 104円 73円 144円 134円 80円 709円 59円 105円 21円 1,134円 86円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 - 角型 - - - - - - - -
                            V・W・X XA XA XA - - - - - - - - - -
                            適用ピン・コンタクト オス オス オス - オス(タブハウジング) - - - - - - - -
                            極数 2 4 5 - 3 - - - - - - - -
                            用途 パネルマウント パネルマウント パネルマウント - プリント基板用 - - - - - - - -

                            JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました