(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310S

JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
336円
税込単価
370円

・コンタクト数 = 8・ピッチ = 3.81mm・行数 = 1・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

F31FSS-08V-KX 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F31FSS-08V-KX

10個

336( 370円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 8
・ピッチ = 3.81mm
・行数 = 1
・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 7.15mm
・定格電流 = 10.5A
・ハウジング材質 = PBT
・定格電圧 = 250 V ac

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

F31FSS-08V-KXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310Sの型番F31FSS-08V-KXのページです。
型番F31FSS-08V-KXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310S

JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310S

    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

      JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

      JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

        JST 中継コネクタ ハウジング F31MSF-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

        JST 中継コネクタ ハウジング F31MSF-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

          JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

          JST 中継コネクタ パネルマウント F31MSP-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

            JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

            JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

              JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

              JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

                JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

                JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

                  JST コネクタハウジング 8極 1列 2mm SANシリーズ

                  JST コネクタハウジング 8極 1列 2mm SANシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 8極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 8極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 26極 26FE-BT-VK-N

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 26極 26FE-BT-VK-N

                        ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

                        ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

                          メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ワイドミュラー
                          通常価格 336円 531円 600円 449円 409円 312円 477円 98円 35円 259円 191円 716円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   5日目  
                          用途 対電線 対電線 - 対電線 - 対電線 対電線 対電線 対基板 対基板 対基板 対基板
                          使用電流(A) AC/DC9 AC/DC12.25 - AC/DC12.25 - AC/DC11.25 AC/DC9.75 AC/DC10.5 AC/DC2 AC/DC6 AC/DC1 17.5
                          使用電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 - AC/DC250 - AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC150 AC/DC200 320
                          ピン数 8 3 - 3 - 4 6 5 8 8 26 2
                          適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) - オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)

                          JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310Sのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました