(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
185円
税込単価
204円

・コンタクト数 = 6・行数 = 2・ジェンダー = オス・取り付けタイプ =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1-480704 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-480704

5個

185( 204円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・行数 = 2
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・シリーズ = Universal MATE-N-LOK
・併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 27.43mm
・深さ = 27.43mm
・ハウジング材質 = ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

1-480704で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロックの型番1-480704のページです。
型番1-480704に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロック

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

      TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

      TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

        TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 メイテンロック

        TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 メイテンロック

          TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

          TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

            TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック

            TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック

              コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

              コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

                TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.95mm メイテンロック

                TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.95mm メイテンロック

                  電線対基板 4極 ストレート 6.35mm メイテンロック

                  電線対基板 4極 ストレート 6.35mm メイテンロック

                    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1

                    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1

                      JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                      JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                        TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロック

                        TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロック

                          メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                          通常価格 185円 187円 68円 89円 169円 168円 380円 424円 404円 42円 479円 302円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                          用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 - 対電線 対電線
                          ピン数 6 6 2 2 4 4 2 3 4 - 2 9
                          適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) メス(ソケット)
                          シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他
                          接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート

                          TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました