(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
68円
税込単価
75円

・コンタクト数 = 2・行数 = 1・ジェンダー = メス・取り付けタイプ =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1-480699 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-480699

10個

68( 75円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・シリーズ = Universal MATE-N-LOK
・併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・ハウジング材質 = ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

1-480699で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロックの型番1-480699のページです。
型番1-480699に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

    JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ

    JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ

      TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

      TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

        TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

        TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

          JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

          JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

            JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

            JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

              JST コネクタハウジング メス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ

              JST コネクタハウジング メス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ

                TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

                TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

                  TE Connectivity コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

                  TE Connectivity コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

                    メーカー TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity
                    通常価格 68円 35円 169円 187円 47円 8円 671円 124円 155円
                    通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 その他 対電線 対電線 対電線
                    ピン数 2 1 4 6 4 - 6 - -
                    適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ)
                    シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - その他
                    接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート

                    TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました