(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着端子コンタクト メス Dual Line Interlockシリーズ

圧着端子コンタクト メス Dual Line Interlockシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23円
税込単価
25円

・ジェンダー = メス・併用 = Dual Line Interlockコネク...

詳細情報を確認する

  • D・E・F:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 電線接続方法:
    圧着
  • シリーズ:
    Dual Line Interlock
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~+105
  • 併用:
    Dual Line Interlockコネクタハウジング
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.3
  • コンタクトめっき:
  • 最大ワイヤサイズ(AWG):
    20

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1-170291-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-170291-1

100個

23( 25円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = Dual Line Interlockコネクタハウジング
・シリーズ = Dual Line Interlock
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 20AWG
・最低使用温度 = -30℃
・最高使用温度 = +105℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

1-170291-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト メス Dual Line Interlockシリーズの型番1-170291-1のページです。
型番1-170291-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子コンタクト メス Dual Line Interlockシリーズ

圧着端子コンタクト メス Dual Line Interlockシリーズ

    圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

    圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ

      JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

      JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

        圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

        圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

          TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ

          TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ

            JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

            JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

              JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

              JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

                JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

                JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

                  Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083

                  Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083

                    JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

                    JST 圧着端子コンタクト メス 300mm SHシリーズ SH3-SH3-28300

                      圧着端子コンタクト メス メイテンロック

                      圧着端子コンタクト メス メイテンロック

                        メーカー TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 モレックス 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                        通常価格 23円 143円 13円 28円 79円 106円 14円 53円 35円 186円 36円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                        D・E・F その他 - - - - - - - - - -
                        適用ピン・コンタクト オス オス オス オス オス メス メス オス オス メス オス
                        電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 - 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着
                        シリーズ Dual Line Interlock MULTILOCK 040 - AMP Universal Power MINI-MIC - - - - - Micro MATE-N-LOK
                        使用温度範囲(℃) -30~+105 -30~+105 - -30~+105 -40~+125 - - - - - -40~+105

                        圧着端子コンタクト メス Dual Line Interlockシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました