(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78円
税込単価
86円

・シリーズ = EI・ピッチ = 2.5mm・コンタクト数 = 4・行数 = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

171825-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

171825-4

3個

78( 86円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = EI
・ピッチ = 2.5mm
・コンタクト数 = 4
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 電線対基板
・定格電圧 = 250 V ac、350 V dc

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

171825-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズの型番171825-4のページです。
型番171825-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

      圧着端子コンタクト DF62/DF62Wシリーズ

      圧着端子コンタクト DF62/DF62Wシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

          JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

          JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

              基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

                JST FPC/FFC コネクタ メス 16極 16FE-BT-VK-N

                JST FPC/FFC コネクタ メス 16極 16FE-BT-VK-N

                  JST FPC/FFC コネクタ メス 13極 1.25mm 13FE-BT-VK-N

                  JST FPC/FFC コネクタ メス 13極 1.25mm 13FE-BT-VK-N

                    電線対基板 3極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

                    電線対基板 3極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 24極 24FE-BT-VK-N

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 24極 24FE-BT-VK-N

                        JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FE-ST-VK-N

                        JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FE-ST-VK-N

                          メーカー TE Connectivity 日本圧着端子製造 ヒロセ電機 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                          通常価格 78円 67円 32円 193円 177円 120円 42円 84円 70円 68円 90円 172円
                          通常出荷日 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   5日目   1日目  
                          用途 対基板 対基板 - 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                          使用電流(A) 3.5 AC/DC3 - AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 4 AC/DC1 AC/DC1 5 AC/DC1 AC/DC1
                          使用電圧(V) AC250/DC350 AC/DC250 - AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC125/DC125 AC/DC200 AC/DC200 AC250/DC250 AC/DC200 AC/DC200
                          ピン数 4 8 - 12 12 6 2 16 13 3 24 8
                          適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) - オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)

                          電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました