(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
373円
税込単価
410円

タイコエレクトロニクス(TE) 基板間コネクタ TE Connectivity...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対基板
  • 使用電流(A):
    3.5
  • 使用電圧(V):
    AC250
  • ピン数:
    4
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • シリーズ:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 列数:
    1
  • 材質:
    真鍮(コンタクト)
  • シリーズ詳細:
    EI
  • ピッチ(mm):
    2.5
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 備考:
    電線対基板、シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド、取り付けタイプ:スルーホール

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

173081-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

173081-4

5個

373( 410円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクス(TE) 基板間コネクタ TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

173081-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズの型番173081-4のページです。
型番173081-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 14極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 14極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

          JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

          JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

                電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

                  基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズ

                  基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                      電線対基板 2極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

                      電線対基板 2極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                            メーカー TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                            通常価格 373円 284円 64円 123円 220円 150円 349円 78円 442円 77円 71円 91円 265円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   5日目   4日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目  
                            用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                            使用電流(A) 3.5 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 3.5 5 AC/DC3 5 AC/DC3 AC/DC3
                            使用電圧(V) AC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC250/DC350 AC250/DC250 AC/DC250 AC250/DC250 AC/DC250 AC/DC250
                            ピン数 4 25 2 14 4 10 16 4 5 3 2 6 12
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ)

                            TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました