(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ(難燃)

TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ(難燃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
144円
税込価格
158円

TE Connectivity Economy Interconnection...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

173081-3 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

173081-3

10

2個

144( 158円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

TE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネク(2.50mm)。
【特長】
・EIシリーズ(Economy Interconnection)2.5mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています
・かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています
・ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ(難燃)

TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ(難燃)

    電線対基板 2極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

    電線対基板 2極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

      電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

      電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

        コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

        コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

          電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック

          電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック

            Preci-Dip スプリング装着コネクタ【813-S1-006-10-014101】

            Preci-Dip スプリング装着コネクタ【813-S1-006-10-014101】

              TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

              TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

                基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

                基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

                  JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                  JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                    電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

                    電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FDZ-BT(S)(LF)(SN)

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FDZ-BT(S)(LF)(SN)

                        JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

                        JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

                          Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】

                          Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity PRECI-DIP TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 PRECI-DIP
                            通常価格 144円 86円 120円 908円 436円 1,572円 373円 256円 479円 247円 75円 107円 804円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            コネクタ形状 角型 - - - - - - - - - - - -
                            D・E・F EI - - - - - - - - - - - -
                            適用ピン・コンタクト オス(タブハウジング) - - - - - - - - - - - -
                            極数 3 - - - - - - - - - - - -
                            用途 プリント基板用 - - - - - - - - - - - -

                            TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ(難燃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました