(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
256円
税込単価
282円

・コンタクト数 = 6・行数 = 1・ピッチ = 3.5mm・タイプ = シュ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

175783-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

175783-1

50個

256( 282円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・行数 = 1
・ピッチ = 3.5mm
・タイプ = シュラウドヘッダ
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ライトアングル
・端子方法 = はんだ
・シリーズ = MULTILOCK 070
・コンタクト材質 = 真鍮

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

175783-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズの型番175783-1のページです。
型番175783-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

    ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズ

    ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズ

      コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

      コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

        TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

        TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

          ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル

          ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル

            JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  メーカー TE Connectivity ERNI ELECTRONIC TE Connectivity TE Connectivity ERNI ELECTRONIC 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                  通常価格 256円 1,494円 908円 373円 1,988円 349円 120円 64円
                  通常出荷日 4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                  用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                  使用電圧(V) DC12 - DC12 AC250 - AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250
                  ピン数 6 26 16 4 68 16 6 2
                  適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ)
                  シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                  基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました