(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
709円
税込単価
780円

コンタクト数 = 28・行数 = 2・ピッチ = 2.5mm・ジェンダー = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

174979-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

174979-2

10

1個

709( 780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンタクト数 = 28
・行数 = 2
・ピッチ = 2.5mm
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = スルーホール
・シリーズ = MULTILOCK 040
・併用可能製品 = MULTILOCK電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 51mm
・幅 = 19.2mm
・深さ = 16.9mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズコネクタ.。 MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。MULTILOCK 040シリーズのコネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。

【特長と利点】
コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

174979-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズの型番174979-2のページです。
型番174979-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

    コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

    コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

      電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

      電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

        DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

        DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

          JST 基板ヘッダ XADシリーズ, 12極 2.5mm, 2列, ストレート, 電線対基板

          JST 基板ヘッダ XADシリーズ, 12極 2.5mm, 2列, ストレート, 電線対基板

            JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

            JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

              基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

              基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm EI

                TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm EI

                  圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

                  圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

                    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 40極, 0.5mm

                    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 40極, 0.5mm

                      コネクタハウジング オス 7極 1列 MULTILOCK 025シリーズ

                      コネクタハウジング オス 7極 1列 MULTILOCK 025シリーズ

                        メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity オムロン 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                        通常価格 709円 109円 247円 1,470円 355円 35円 47円 232円 28円 300円 560円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                        用途 対基板 対電線 対基板 対基板 対基板 対電線 対基板 対電線 - 対基板 対電線
                        使用電圧(V) DC12 DC12 AC600 AC300 AC/DC250 AC/DC150 AC125/DC125 AC250/DC350 - AC/DC50 DC12
                        ピン数 28 2 3 128 12 2 2 3 - 40 7
                        適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) - オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット)
                        シリーズ その他 その他 その他 DIN その他 その他 その他 その他 - その他 その他

                        コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました