(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
908円
税込単価
999円

・コンタクト数 = 16・行数 = 2・ピッチ = 2.5mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

174975-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

174975-2

1個

908( 999円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 16
・行数 = 2
・ピッチ = 2.5mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・シリーズ = MULTILOCK 040
・併用 = MULTILOCK電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ライトアングル
・長さ = 32.5mm
・幅 = 19.2mm
・深さ = 16.9mm
・ハウジング材質 = PBT

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

174975-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズの型番174975-2のページです。
型番174975-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

    基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

    基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

      JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

      JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

          ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズ

          ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズ

            TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

            TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

              TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

              TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

                JST 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

                  JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                      コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

                      コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

                        メーカー TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ERNI ELECTRONIC TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                        通常価格 908円 256円 479円 349円 1,494円 373円 71円 146円 107円 64円 380円
                        通常出荷日 5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                        用途 対基板 対基板 対電線 対基板 対基板 対基板 対電線 対基板 対電線 対基板 対電線
                        使用電圧(V) DC12 DC12 AC/DC300 AC/DC250 - AC250 AC250/DC350 AC/DC250 AC/DC300 AC/DC250 AC250/DC250
                        ピン数 16 6 2 16 26 4 2 7 1 2 2
                        適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット)
                        シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                        コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました