(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
900円 405円
税込単価
990円 446円

・コンタクト数 = 8・行数 = 2・ジェンダー = メス・取り付けタイプ =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

173862-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

173862-1

10

1個

900円

405

( 446円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 8
・行数 = 2
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・シリーズ = MULTILOCK 070
・併用 = MULTILOCK電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ライトアングル
・長さ = 39.3mm
・幅 = 15.8mm
・深さ = 18.6mm
・ハウジング材質 = PBT
TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズコネクタ. MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズのコネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。
【特長と利点】
コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム.

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

173862-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズの型番173862-1のページです。
型番173862-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

    コネクタハウジング メス 2列 30極 3.5mm Multilock 070シリーズ

    コネクタハウジング メス 2列 30極 3.5mm Multilock 070シリーズ

      コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

      コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

        JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

        JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

          JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

          JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

            JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

            JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

              JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

              JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

                コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

                コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

                  TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

                  TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

                    JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

                    JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

                      コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

                      コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

                        TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

                        TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

                          JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

                          JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 900円 709円 136円 63円 54円 91円 8円 199円 187円 100円 4円 169円 47円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            用途 対基板 対電線 対電線 - 対基板 - その他 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線
                            使用電圧(V) DC12 - 12 - AC/DC50 - - DC12 - AC/DC150 - - AC/DC150
                            ピン数 18 30 6 - 8 - - 14 6 8 4 4 4
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) - メス(ソケット) - - メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)
                            シリーズ その他 その他 その他 - その他 - - その他 その他 その他 その他 その他 その他

                            コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました