(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
53円
税込単価
58円

・シリーズ = Economy Power・ピッチ = 3.96mm・コンタク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1-1123723-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1123723-3

10

4個

53( 58円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = Economy Power
・ピッチ = 3.96mm
・コンタクト数 = 3
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 電線対基板
・定格電圧 = 250 V ac/dc

TE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。

【特長と利点】
エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機など

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

1-1123723-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズの型番1-1123723-3のページです。
型番1-1123723-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

    電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

    電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

      コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

      コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

        コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm Power Double Lockシリーズ

        コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm Power Double Lockシリーズ

          電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

          電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

            電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック

            電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック

              電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

              電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

                JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

                JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

                  基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                  基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                    基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                    基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                      基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

                      基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

                        PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクル

                        PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクル

                          基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                          基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本航空電子工業 TE Connectivity
                            通常価格 53円 59円 209円 75円 129円 436円 247円 42円 47円 71円 42円 291円 85円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対基板 対基板 対電線 対電線 対基板 対基板 対基板 対電線 対基板 対基板 対基板 - 対基板
                            使用電流(A) 8 - - - 2 9.5 9.5 AC/DC1 4 4 4 3 4
                            使用電圧(V) AC250/DC250 AC250/DC250 AC300 AC300 AC50/DC50 AC600 AC600 AC/DC50 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 - AC125/DC125
                            ピン数 3 2 12 4 6 9 3 6 2 4 2 - 5
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ)

                            電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました