(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
59円 26円
税込単価
65円 29円

・シリーズ = Economy Power・ピッチ = 3.96mm・コンタク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1-1123723-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1123723-2

10

10個

59円

26

( 29円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = Economy Power
・ピッチ = 3.96mm
・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・タイプ = Wire to Board
・定格電圧 = 250 V ac/dc

TE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。

【特長と利点】
エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機など

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

1-1123723-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズの型番1-1123723-2のページです。
型番1-1123723-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

    圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

    圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

      コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

      コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

        スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ

        スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ

          JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

          JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

            JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

            JST 圧着端子コンタクト オス SZNシリーズ

              DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

              DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

                電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                  基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                  基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                    JST 基板ヘッダ, 2極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 2極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

                      基板ヘッダ 16極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                      基板ヘッダ 16極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                          Samtec 基板ソケット 2.54mm 1列10極 ストレート SSW-110-01-G-S

                          Samtec 基板ソケット 2.54mm 1列10極 ストレート SSW-110-01-G-S

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ヒロセ電機 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 オムロン TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 Samtec
                            通常価格 59円 28円 209円 211円 35円 13円 2,595円 53円 47円 47円 105円 146円 728円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            用途 対基板 - 対電線 - 対電線 - 対電線 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                            使用電圧(V) AC250/DC250 - AC300 AC100 AC/DC150 - - AC250/DC250 AC125/DC125 AC/DC150 AC50/DC50 AC/DC250 AC550
                            ピン数 2 - 12 - 2 - - 3 2 2 16 7 10
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) - メス(ソケット) - メス(ソケット) - - オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット)
                            シリーズ その他 - その他 - その他 - DIN その他 その他 その他 その他 その他 その他

                            電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました