(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
129円
税込単価
142円

・シリーズ = AMP Mini CT・ピッチ = 1.5mm・コンタクト数 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

292207-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

292207-6

10

2個

129( 142円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = AMP Mini CT
・ピッチ = 1.5mm
・コンタクト数 = 6
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫

品番X-292207-Xは、取り付けボス付き. TE Connectivity AMP Mini CT 1.5 mm基板ヘッダ. AMP Mini CTミニチュア基板ヘッダは、1.5 mmピッチのコンパクトなヘッダです。これらのAMP Mini CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP Mini CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP Mini CTヘッダには、基板上でのヘッダの正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプもあります。これらのヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。

【特長と利点】
コンパクト設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持 基板上での正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプも用意. 用途. これらのAMP Mini CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコン、電力 / 信号配線、LED照明制御、LED照明、屋内 / 屋外照明などがあります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

292207-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズの型番292207-6のページです。
型番292207-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

    基板ヘッダ 16極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

    基板ヘッダ 16極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

      基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

      基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

        基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-3

        基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-3

          基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

          基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

            基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ライトアングル AMP CTシリーズ

            基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ライトアングル AMP CTシリーズ

              基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

              基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-3

                基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-3

                  基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                  基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                    基板ヘッダ 6極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                    基板ヘッダ 6極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                      基板ヘッダ 8極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                      基板ヘッダ 8極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                        コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                        コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                          電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                          電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 129円 105円 42円 48円 71円 71円 47円 63円 85円 83円 128円 55円 53円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対電線 対基板
                            使用電流(A) 2 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 8
                            使用電圧(V) AC50/DC50 AC50/DC50 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC50/DC50 AC250/DC250
                            ピン数 6 16 2 3 4 4 2 3 5 6 8 2 3
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ)

                            電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました