(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
380円
税込単価
418円

・コンタクト数 = 2・行数 = 1・ピッチ = 4.19mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1-640507-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-640507-0

5個

380( 418円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ピッチ = 4.19mm
・ジェンダー = メス
・シリーズ = Miniature Rectangular II
・併用可能製品 = センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・幅 = 12.95mm
・ハウジング材質 = ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

1-640507-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mmの型番1-640507-0のページです。
型番1-640507-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 メイテンロック

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 メイテンロック

      TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック

      TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック

        TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

        TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

          TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

          TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

            TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

            TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

              TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

              TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

                コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

                コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

                  JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                  JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                    JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

                    JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

                      JST コネクタハウジング 8極 1列 2mm SANシリーズ

                      JST コネクタハウジング 8極 1列 2mm SANシリーズ

                        JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

                        JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

                          TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.95mm メイテンロック

                          TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.95mm メイテンロック

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                            通常価格 380円 89円 168円 169円 71円 68円 187円 932円 72円 153円 35円 89円 424円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目  
                            用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線
                            使用電流(A) 9 - - - - - - - AC/DC3 AC/DC3 AC/DC2 AC/DC3 9.5
                            使用電圧(V) AC250/DC250 - - - AC250/DC350 - - - AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC600
                            ピン数 2 2 4 4 2 2 6 13 15 11 8 18 3
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                            コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました