(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ 316838-1

圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ 316838-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48円
税込単価
53円

・ジェンダー = メス・併用 = MULTILOCK .025 / .040ハ...

詳細情報を確認する

  • M・N・O:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 電線接続方法:
    圧着
  • シリーズ:
    MULTILOCK 040 III
  • 併用:
    MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタ
  • 最小ワイヤサイズ(mm2):
    0.85
  • コンタクトめっき:
  • 最大ワイヤサイズ(AWG):
    16

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

316838-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

316838-1

50個

48( 53円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタ
・シリーズ = MULTILOCK 040 III
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.85mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

316838-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ 316838-1の型番316838-1のページです。
型番316838-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ 316838-1

圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ 316838-1

    基板ソケット 12極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

    基板ソケット 12極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

      JST 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

        電線対基板 2極 ストレート 4.14mm メイテンロック

        電線対基板 2極 ストレート 4.14mm メイテンロック

          コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

          コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

            JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

              TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

                コネクタハウジング メス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                コネクタハウジング メス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                  Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

                  Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

                    電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

                    電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

                      JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

                      JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

                        基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                        基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                          メーカー TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                          通常価格 48円 401円 146円 266円 660円 191円 71円 846円 44円 247円 106円 47円
                          通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          M・N・O その他 - - - - - - - - - - -
                          適用ピン・コンタクト オス - - - - - - - メス - メス -
                          電線接続方法 圧着 - - - - - - - 圧着 - - -
                          シリーズ MULTILOCK 040 III - - - - - - - - - - -
                          併用 MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタ - - - - - - - - - - -

                          圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ 316838-1のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました