(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
120円
税込単価
132円

・シリーズ = EI・ピッチ = 2.5mm・コンタクト数 = 8・行数 = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

171826-8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

171826-8

10

5個

120( 132円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = EI
・ピッチ = 2.5mm
・コンタクト数 = 8
・行数 = 1
・ボディ向き = ライトアングル
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・コンタクト材質 = 真鍮

TE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

171826-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズの型番171826-8のページです。
型番171826-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

    電線対基板 2極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

    電線対基板 2極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

      TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ(難燃)

      TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ(難燃)

        コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

        コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

          コネクタハウジング メス 8極 2列 Multilock 070シリーズ

          コネクタハウジング メス 8極 2列 Multilock 070シリーズ

            コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

            コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

              基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

              基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

                ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズ

                ERNI 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 1.27mm SMCシリーズ

                  TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

                  TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

                    JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

                    JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

                      電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック

                      電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック

                        コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                        コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                          TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

                          TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ERNI ELECTRONIC TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 120円 86円 144円 908円 286円 900円 256円 1,494円 373円 42円 436円 134円 71円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            用途 対基板 対基板 - 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対電線 対基板 対電線 対電線
                            使用電流(A) 3.5 3.5 - - - - - 1.3 3.5 AC/DC1 9.5 - -
                            使用電圧(V) AC250 AC250 - DC12 DC12 DC12 DC12 - AC250 AC/DC50 AC600 DC12 AC250/DC350
                            ピン数 8 2 - 16 8 18 6 26 4 6 9 4 2
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) - オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ)

                            電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました