(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
302円
税込単価
332円

・コンタクト数 = 9・行数 = 3・ピッチ = 4.2mm・ジェンダー = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1-172161-9 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-172161-9

5個

302( 332円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・行数 = 3
・ピッチ = 4.2mm
・ジェンダー = メス
・シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
・併用可能製品 = センターラインコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 22mm
・幅 = 16mm
・深さ = 23.7mm
・ハウジング材質 = ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

1-172161-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロックの型番1-172161-9のページです。
型番1-172161-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロック

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.95mm メイテンロック

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.95mm メイテンロック

      TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 メイテンロック

      TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 メイテンロック

        コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

        コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

          JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

          JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

            JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

            JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

              TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

              TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

                JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                  TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

                  TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

                    メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                    通常価格 302円 424円 89円 380円 89円 153円 187円 72円 169円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目  
                    用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線
                    使用電圧(V) AC600/DC600 AC600 - AC250/DC250 AC/DC250 AC/DC250 - AC/DC250 -
                    ピン数 9 3 2 2 18 11 6 15 4
                    適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)
                    シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                    TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました