(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック

電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
436円 196円
税込単価
480円 216円

・シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK・ピッチ =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1-770182-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-770182-0

10

1個

436円

196

( 216円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
・ピッチ = 4.14mm
・コンタクト数 = 9
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = つや消しスズ
・定格電流 = 9.5A

TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直実装基板ピンヘッダコネクタ. ミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、電線対基板用途向けの4.14 mmセンターライン、スズめっき又は金めっきピンコンタクト付きです。 これらのミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロック式ラッチ機構の付いた白色のUL94V-0ナイロンハウジングを備えているので、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。この製品にはドレン穴あり / なしタイプを用意しています。 かん合コネクタについては、ミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2プラグハウジング(どちらもソケットコンタクトを使用)を参照してください。 品番X-770166-X、X-770170-X、X-770174-X、X-770178-X、X-770182-X、X-770186-X、X-770190-X、X-770743-X、X-794065-X、X-794066-X、X-794067-X、X-794068-X、X-794070-X及びX-794072-Xには、すべてドレイン穴が付いています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

1-770182-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロックの型番1-770182-0のページです。
型番1-770182-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック

電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロック

    JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

      コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

      コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

        JST 基板ヘッダ 1列3極 ライトアングル 5.08mm JFA J300シリーズ

        JST 基板ヘッダ 1列3極 ライトアングル 5.08mm JFA J300シリーズ

          JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

          JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

              コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

              コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                コネクタハウジング メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                コネクタハウジング メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                  電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

                  電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

                    コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

                    コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

                      TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm EI

                      TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm EI

                        基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                        基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                          基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

                          基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

                            メーカー TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 436円 244円 109円 775円 126円 186円 55円 290円 247円 209円 232円 71円 256円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            用途 対基板 対基板 対電線 対基板 対電線 対基板 対電線 対基板 対基板 対電線 対電線 対基板 対基板
                            使用電流(A) 9.5 AC/DC20 - AC/DC12.25 AC/DC6 AC/DC20 3 - 9.5 - 2 4 -
                            使用電圧(V) AC600 AC/DC600 DC12 AC/DC600 AC/DC150 AC/DC600 AC50/DC50 DC12 AC600 AC300 AC250/DC350 AC125/DC125 DC12
                            ピン数 9 4 2 3 12 3 2 12 3 12 3 4 6
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ)

                            電線対基板 9極 ストレート 4.14mm メイテンロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました